Home / de / ARCA 505021 / ARCA 505021T No MP
ARCA 505021T No MP main image
ARCA 505021T No MP main image
ARCA 505021T No MP main image
ARCA 505021T No MP thumb 1
ARCA 505021T No MP thumb 2
ARCA 505021T No MP thumb 3

ARCA 505021T No MP

8121032N

Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 500 x 500 x 210

Download Datenblatt

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparente, 2-Punkt Schließung

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074317995

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IK09

Höhe (mm) : 500

Breite (mm) : 500

Tiefe (mm) : 210

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Rauchgrau

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 5VA

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

8121032N_FIBOX Arca IEC 505021T.jpg Herunterladen
Certificate FI 40467.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_ARCA.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • Base 505018.dwg
  • 8121032N_FIBOX Arca IEC 505021T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 505003T.dwg

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ARCA 505021T No MP 8121032N Zubehör

MPMP ARCA 5050
Schränke

MPMP ARCA 5050

8120929

Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
MPX ARCA 5050
Schränke

MPX ARCA 5050

8120740

Mounting plate (450x450 mm)
MPS ARCA 5050
Schränke

MPS ARCA 5050

8120730

Montageplatte (450x450x2 mm)
DRS ARCA 505021
Schränke

DRS ARCA 505021

8120778

DIN rail frame set
RCS ARCA 5050
Schränke

RCS ARCA 5050

8120954

Rain canopy set for size 5050
IDS ARCA 5050
Schränke

IDS ARCA 5050

8120710

Innentür (Set)
MPP ARCA 5050
Schränke

MPP ARCA 5050

8120750

Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm)
PMK ARCA 50
Schränke

PMK ARCA 50

8120843

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm

ARCA 505021T No MP

Fibox
8121032N_ARCA 505021T No MP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 505021T No MP

Artikel-Nr. : 8121032N

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparente, 2-Punkt Schließung

EAN: : 6418074317995

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

8121032N_FIBOX Arca IEC 505021T
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 500 500 210
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Rauchgrau
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
MPMP ARCA 5050 Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
(450 x 450 x 1.5)
MPX ARCA 5050 Mounting plate (450x450 mm)
(450 x 450 x 5)
MPS ARCA 5050 Montageplatte (450x450x2 mm)
(450 x 450 x 2)
DRS ARCA 505021 DIN rail frame set
(480 x 480 x 30)
RCS ARCA 5050 Rain canopy set for size 5050
(30 x 500 x 20)
IDS ARCA 5050 Innentür (Set)
(480 x 480 x 30)
MPP ARCA 5050 Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm)
(450 x 450 x 2)
PMK ARCA 50 Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(485 x 385 x 35)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Die Lösung für die Herausforderung der Sichtbarkeit: Einführung der transparenten ARCA-Tür

Produktneuheiten

16 März 2026

Die Lösung für die Herausforderung der Sichtbarkeit: Einführung der transparenten ARCA-Tür

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...