Home / de / ARCA 406021 / ARCA 406021T No MP
ARCA 406021T No MP main image
ARCA 406021T No MP main image
ARCA 406021T No MP main image
ARCA 406021T No MP thumb 1
ARCA 406021T No MP thumb 2
ARCA 406021T No MP thumb 3

ARCA 406021T No MP

8121026N

Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 400 x 600 x 210

Download Datenblatt

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparente, 2-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074318909

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IK09

Höhe (mm) : 400

Breite (mm) : 600

Tiefe (mm) : 210

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Rauchgrau

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 5VA

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

8121026N_FIBOX Arca IEC 406021T.jpg Herunterladen
Certificate FI 40467.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_ARCA.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • FCX_604018_B.dwg
  • 8121026N_FIBOX Arca IEC 406021T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 406003T.dwg

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ARCA 406021T No MP 8121026N Zubehör

MPS ARCA 6040
Schränke

MPS ARCA 6040

8120736

Montageplatte (550x350x2 mm)
PMK ARCA 60
Schränke

PMK ARCA 60

8120844

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
MPP ARCA 4060
Schränke

MPP ARCA 4060

8120933

Montageplatte, gelocht, Telequick (550x350x2 mm - 26x11 mm)
DSP ARCA HRS
Schränke

DSP ARCA HRS

8120963

Türfeststeller, waagerecht. Anschlag rechts.
IDS ARCA 4060
Schränke

IDS ARCA 4060

8120913

Innentür (Set)
DSP ARCA HLS
Schränke

DSP ARCA HLS

8120962

Türfeststeller, waagerecht. Anschlag links.
MPMP ARCA 6040
Schränke

MPMP ARCA 6040

8120925

Montageplatte, multigelocht (550x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
DRS ARCA 406021
Schränke

DRS ARCA 406021

8120797

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
MPX ARCA 6040
Schränke

MPX ARCA 6040

8120746

Montageplatte (550x350 mm)
RCS ARCA 4060
Schränke

RCS ARCA 4060

8120945

Regenschutzkante für 4060

ARCA 406021T No MP

Fibox
8121026N_ARCA 406021T No MP_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 406021T No MP

Artikel-Nr. : 8121026N

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparente, 2-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite

EAN: : 6418074318909

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

8121026N_FIBOX Arca IEC 406021T
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 400 600 210
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Rauchgrau
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
MPS ARCA 6040 Montageplatte (550x350x2 mm)
(550 x 350 x 2)
PMK ARCA 60 Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(585 x 385 x 35)
MPP ARCA 4060 Montageplatte, gelocht, Telequick (550x350x2 mm - 26x11 mm)
(350 x 550 x 2)
DSP ARCA HRS Türfeststeller, waagerecht. Anschlag rechts.
(15 x 104 x 16)
IDS ARCA 4060 Innentür (Set)
DSP ARCA HLS Türfeststeller, waagerecht. Anschlag links.
(15 x 104 x 16)
MPMP ARCA 6040 Montageplatte, multigelocht (550x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
(550 x 350 x 1.5)
DRS ARCA 406021 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
(585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040 Montageplatte (550x350 mm)
(550 x 350 x 5)
RCS ARCA 4060 Regenschutzkante für 4060
(30 x 600 x 20)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Produktneuheiten

16 März 2026

Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...