Home / de / ARCA 405021 / ARCA 405021ST No MP
ARCA 405021ST No MP main image
ARCA 405021ST No MP main image
ARCA 405021ST No MP main image
ARCA 405021ST No MP thumb 1
ARCA 405021ST No MP thumb 2
ARCA 405021ST No MP thumb 3

ARCA 405021ST No MP

8121105N

Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 400 x 500 x 210

Download Datenblatt

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparente, Schwenkhebel, Scharniere kurze Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074318848

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP65 | IK09

Höhe (mm) : 400

Breite (mm) : 500

Tiefe (mm) : 210

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Rauchgrau

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 5VA

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

8121105N_FIBOX Arca IEC 405021ST.jpg Herunterladen
Certificate FI 40467.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_ARCA.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • FCX_504018_B.dwg
  • 8121105N_FIBOX ARCA IEC 405021_ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 405003T.dwg

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ARCA 405021ST No MP 8121105N Zubehör

MPX ARCA 5040
Schränke

MPX ARCA 5040

8120745

Montageplatte (450x350 mm)
MPMP ARCA 5040
Schränke

MPMP ARCA 5040

8120924

Montageplatte, multigelocht (450x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
DSP ARCA HRS
Schränke

DSP ARCA HRS

8120963

Türfeststeller, waagerecht. Anschlag rechts.
DRS ARCA 405021
Schränke

DRS ARCA 405021

8120796

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
DSP ARCA HLS
Schränke

DSP ARCA HLS

8120962

Türfeststeller, waagerecht. Anschlag links.
MPP ARCA 4050
Schränke

MPP ARCA 4050

8120932

Montageplatte, gelocht, Telequick (450x350x2 mm - 26x11 mm)
MPS ARCA 5040
Schränke

MPS ARCA 5040

8120735

Montageplatte (450x350x2 mm)
PMK ARCA 50
Schränke

PMK ARCA 50

8120843

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
IDS ARCA 4050
Schränke

IDS ARCA 4050

8120912

Innentür (Set)
RCS ARCA 4050
Schränke

RCS ARCA 4050

8120944

Regenschutzkante für 4050

ARCA 405021ST No MP

Fibox
8121105N_ARCA 405021ST_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 405021ST No MP

Artikel-Nr. : 8121105N

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparente, Schwenkhebel, Scharniere kurze Seite

EAN: : 6418074318848

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

8121105N_FIBOX Arca IEC 405021ST
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 400 500 210
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Rauchgrau
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
MPX ARCA 5040 Montageplatte (450x350 mm)
(450 x 350 x 5)
MPMP ARCA 5040 Montageplatte, multigelocht (450x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
(450 x 350 x 1.5)
DSP ARCA HRS Türfeststeller, waagerecht. Anschlag rechts.
(15 x 104 x 16)
DRS ARCA 405021 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
(485 x 385 x 35)
DSP ARCA HLS Türfeststeller, waagerecht. Anschlag links.
(15 x 104 x 16)
MPP ARCA 4050 Montageplatte, gelocht, Telequick (450x350x2 mm - 26x11 mm)
(350 x 450 x 2)
MPS ARCA 5040 Montageplatte (450x350x2 mm)
(450 x 350 x 2)
PMK ARCA 50 Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(485 x 385 x 35)
IDS ARCA 4050 Innentür (Set)
RCS ARCA 4050 Regenschutzkante für 4050
(30 x 500 x 20)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Produktneuheiten

16 März 2026

Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...