Leistungen und Lösungen

Unternehmen

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Home / de / ARCA 404021 / ARCA 404021T No MP
ARCA 404021T No MP main image
ARCA 404021T No MP main image
ARCA 404021T No MP main image
ARCA 404021T No MP thumb 1
ARCA 404021T No MP thumb 2
ARCA 404021T No MP thumb 3

ARCA 404021T No MP

8121009N

Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 400 x 400 x 210

Download Datenblatt

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparente, 2-Punkt Schließung

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074317964

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IK09

Höhe (mm) : 400

Breite (mm) : 400

Tiefe (mm) : 210

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Rauchgrau

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 5VA

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

8121009N_FIBOX Arca IEC 404021T.jpg Herunterladen
Certificate FI 40467.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_ARCA.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • Base 404018.dwg
  • 8121009N_FIBOX Arca IEC 404021T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 404003T.dwg

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ARCA 404021T No MP 8121009N Zubehör

PMK ARCA 40
Schränke

PMK ARCA 40

8120842

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
IDS ARCA 4040
Schränke

IDS ARCA 4040

8120714

Innentür (Set)
MPX ARCA 4040
Schränke

MPX ARCA 4040

8120744

Mounting plate (350x350 mm)
MPMP ARCA 4040
Schränke

MPMP ARCA 4040

8120923

Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
DRS ARCA 404021
Schränke

DRS ARCA 404021

8120767

DIN rail frame set
MPS ARCA 4040
Schränke

MPS ARCA 4040

8120734

Montageplatte (350x350x2 mm)
MPP ARCA 4040
Schränke

MPP ARCA 4040

8120754

Mounting plate perforated (350x350x2 mm - 26x11 mm)

ARCA 404021T No MP

Fibox
8121009N_ARCA 404021T No MP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 404021T No MP

Artikel-Nr. : 8121009N

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparente, 2-Punkt Schließung

EAN: : 6418074317964

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

8121009N_FIBOX Arca IEC 404021T
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 400 400 210
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Rauchgrau
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
PMK ARCA 40 Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35)
IDS ARCA 4040 Innentür (Set)
(380 x 380 x 30)
MPX ARCA 4040 Mounting plate (350x350 mm)
(350 x 350 x 5)
MPMP ARCA 4040 Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
(350 x 350 x 1.5)
DRS ARCA 404021 DIN rail frame set
(380 x 380 x 30)
MPS ARCA 4040 Montageplatte (350x350x2 mm)
(350 x 350 x 2)
MPP ARCA 4040 Mounting plate perforated (350x350x2 mm - 26x11 mm)
(350 x 350 x 2)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Die Lösung für die Herausforderung der Sichtbarkeit: Einführung der transparenten ARCA-Tür

Produktneuheiten

16 März 2026

Die Lösung für die Herausforderung der Sichtbarkeit: Einführung der transparenten ARCA-Tür

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...