Home / de / ARCA 403021 / ARCA 403021T No MP
ARCA 403021T No MP main image
ARCA 403021T No MP main image
ARCA 403021T No MP main image
ARCA 403021T No MP thumb 1
ARCA 403021T No MP thumb 2
ARCA 403021T No MP thumb 3

ARCA 403021T No MP

8121007N

Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 400 x 300 x 210

Download Datenblatt

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparente, 2-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074317957

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IK09

Höhe (mm) : 400

Breite (mm) : 300

Tiefe (mm) : 210

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Rauchgrau

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 5VA

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

8121007N_FIBOX Arca IEC 403021T.jpg Herunterladen
Certificate FI 40467.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_ARCA.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • FCX_403018_B.dwg
  • 8121007N_FIBOX Arca IEC 403021T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 403003T.dwg

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ARCA 403021T No MP 8121007N Zubehör

DRS ARCA 403021
Schränke

DRS ARCA 403021

8120765

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
RCS ARCA 4030
Schränke

RCS ARCA 4030

8120943

Regenschutzkante für 4030 und 3030
IDS ARCA 4030
Schränke

IDS ARCA 4030

8120713

Innentür (Set)
PMK ARCA 30
Schränke

PMK ARCA 30

8120841

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
DSP ARCA VLS
Schränke

DSP ARCA VLS

8120960

Türfeststeller, senkrecht. Anschlag links.
MPMP ARCA 4030
Schränke

MPMP ARCA 4030

8120922

Montageplatte, multigelocht (350x250x2 mm - ⌀3.6 mm)
DSP ARCA VRS
Schränke

DSP ARCA VRS

8120961

Türfeststeller, senkrecht. Anschlag rechts.
MPS ARCA 4030
Schränke

MPS ARCA 4030

8120733

Montageplatte (350x250x2 mm)
MPP ARCA 4030
Schränke

MPP ARCA 4030

8120753

Montageplatte, gelocht, Telequick (350x250x2 mm - 26x11 mm)
MPX ARCA 4030
Schränke

MPX ARCA 4030

8120743

Montageplatte (350x250 mm)

ARCA 403021T No MP

Fibox
8121007N_ARCA 403021T No MP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 403021T No MP

Artikel-Nr. : 8121007N

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparente, 2-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

EAN: : 6418074317957

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

8121007N_FIBOX Arca IEC 403021T
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 400 300 210
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Rauchgrau
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
DRS ARCA 403021 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
(385 x 285 x 35)
RCS ARCA 4030 Regenschutzkante für 4030 und 3030
(30 x 300 x 20)
IDS ARCA 4030 Innentür (Set)
(385 x 285 x 35)
PMK ARCA 30 Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS Türfeststeller, senkrecht. Anschlag links.
(15 x 104 x 16)
MPMP ARCA 4030 Montageplatte, multigelocht (350x250x2 mm - ⌀3.6 mm)
(350 x 250 x 1.5)
DSP ARCA VRS Türfeststeller, senkrecht. Anschlag rechts.
(15 x 104 x 16)
MPS ARCA 4030 Montageplatte (350x250x2 mm)
(350 x 250 x 2)
MPP ARCA 4030 Montageplatte, gelocht, Telequick (350x250x2 mm - 26x11 mm)
(350 x 250 x 2)
MPX ARCA 4030 Montageplatte (350x250 mm)
(350 x 250 x 5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Produktneuheiten

16 März 2026

Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...