Home / de / ARCA 403015 / ARCA 403015ST No MP
ARCA 403015ST No MP main image
ARCA 403015ST No MP main image
ARCA 403015ST No MP main image
ARCA 403015ST No MP thumb 1
ARCA 403015ST No MP thumb 2
ARCA 403015ST No MP thumb 3

ARCA 403015ST No MP

8121086N

Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 400 x 300 x 150

Download Datenblatt

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparente, Schwenkhebel, Scharniere lange Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074318725

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP65 | IK09

Höhe (mm) : 400

Breite (mm) : 300

Tiefe (mm) : 150

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Rauchgrau

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 5VA

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

8121086N_FIBOX Arca IEC 403015ST.jpg Herunterladen
Certificate FI 40467.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_ARCA.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • FCX_403012_B.dwg
  • 8121086N_FIBOX ARCA IEC 403015ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 403003T.dwg

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ARCA 403015ST No MP 8121086N Zubehör

DRS ARCA 403015
Schränke

DRS ARCA 403015

8120764

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
RCS ARCA 4030
Schränke

RCS ARCA 4030

8120943

Regenschutzkante für 4030 und 3030
IDS ARCA 4030
Schränke

IDS ARCA 4030

8120713

Innentür (Set)
PMK ARCA 30
Schränke

PMK ARCA 30

8120841

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
DSP ARCA VLS
Schränke

DSP ARCA VLS

8120960

Türfeststeller, senkrecht. Anschlag links.
MPMP ARCA 4030
Schränke

MPMP ARCA 4030

8120922

Montageplatte, multigelocht (350x250x2 mm - ⌀3.6 mm)
DSP ARCA VRS
Schränke

DSP ARCA VRS

8120961

Türfeststeller, senkrecht. Anschlag rechts.
MPS ARCA 4030
Schränke

MPS ARCA 4030

8120733

Montageplatte (350x250x2 mm)
MPP ARCA 4030
Schränke

MPP ARCA 4030

8120753

Montageplatte, gelocht, Telequick (350x250x2 mm - 26x11 mm)
MPX ARCA 4030
Schränke

MPX ARCA 4030

8120743

Montageplatte (350x250 mm)

ARCA 403015ST No MP

Fibox
8121086N_ARCA 403015ST No MP 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ARCA 403015ST No MP

Artikel-Nr. : 8121086N

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparente, Schwenkhebel, Scharniere lange Seite

EAN: : 6418074318725

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

8121086N_FIBOX Arca IEC 403015ST
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 400 300 150
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Rauchgrau
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
DRS ARCA 403015 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
(385 x 285 x 35)
RCS ARCA 4030 Regenschutzkante für 4030 und 3030
(30 x 300 x 20)
IDS ARCA 4030 Innentür (Set)
(385 x 285 x 35)
PMK ARCA 30 Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS Türfeststeller, senkrecht. Anschlag links.
(15 x 104 x 16)
MPMP ARCA 4030 Montageplatte, multigelocht (350x250x2 mm - ⌀3.6 mm)
(350 x 250 x 1.5)
DSP ARCA VRS Türfeststeller, senkrecht. Anschlag rechts.
(15 x 104 x 16)
MPS ARCA 4030 Montageplatte (350x250x2 mm)
(350 x 250 x 2)
MPP ARCA 4030 Montageplatte, gelocht, Telequick (350x250x2 mm - 26x11 mm)
(350 x 250 x 2)
MPX ARCA 4030 Montageplatte (350x250 mm)
(350 x 250 x 5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Die Lösung für die Herausforderung der Sichtbarkeit: Einführung der transparenten ARCA-Tür

Produktneuheiten

16 März 2026

Die Lösung für die Herausforderung der Sichtbarkeit: Einführung der transparenten ARCA-Tür

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...