Home / de / ARCA 203015 / ARCA 203015T No MP
ARCA 203015T No MP main image
ARCA 203015T No MP main image
ARCA 203015T No MP main image
ARCA 203015T No MP thumb 1
ARCA 203015T No MP thumb 2
ARCA 203015T No MP thumb 3

ARCA 203015T No MP

8121020N

Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen - 200 x 300 x 150

Download Datenblatt

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparente, 1-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074318626

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IK09

Höhe (mm) : 200

Breite (mm) : 300

Tiefe (mm) : 150

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Rauchgrau

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 5VA

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

8121020N_FIBOX ARCA IEC 203015T.pdf Herunterladen
8121020N_FIBOX ARCA IEC 203015T.jpg Herunterladen
Certificate FI 40467.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_ARCA.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • FCX_302012_B.dwg
  • FCX_203003_C.dwg
  • 8121020N_FIBOX ARCA IEC 203015T.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ARCA 203015T No MP 8121020N Zubehör

MPMP ARCA 3020
Schränke

MPMP ARCA 3020

8120920

Montageplatte, multigelocht (250x150x2 mm - ⌀3.6 mm)
IDS ARCA 2030
Schränke

IDS ARCA 2030

8120910

Innentür (Set)
MPP ARCA 2030
Schränke

MPP ARCA 2030

8120930

Montageplatte, gelocht, Telequick (250x150x2 mm - 26x11 mm)
MPS ARCA 3020
Schränke

MPS ARCA 3020

8120731

Montageplatte (250x150x2 mm)
DRS ARCA 203015
Schränke

DRS ARCA 203015

8120791

Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
RCS ARCA 2030
Schränke

RCS ARCA 2030

8120940

Regenschutzkante für 2030
PMK ARCA 30
Schränke

PMK ARCA 30

8120841

Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
MPX ARCA 3020
Schränke

MPX ARCA 3020

8120741

Montageplatte (250x150 mm)

ARCA 203015T No MP

Fibox
8121020N_ARCA 203015T No MP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 203015T No MP

Artikel-Nr. : 8121020N

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür transparente, 1-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite

EAN: : 6418074318626

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

8121020N_FIBOX ARCA IEC 203015T
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 200 300 150
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Rauchgrau
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Zubehör :
MPMP ARCA 3020 Montageplatte, multigelocht (250x150x2 mm - ⌀3.6 mm)
(250 x 150 x 1.5)
IDS ARCA 2030 Innentür (Set)
MPP ARCA 2030 Montageplatte, gelocht, Telequick (250x150x2 mm - 26x11 mm)
(150 x 250 x 2)
MPS ARCA 3020 Montageplatte (250x150x2 mm)
(250 x 150 x 2)
DRS ARCA 203015 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
(285 x 185 x 35)
RCS ARCA 2030 Regenschutzkante für 2030
(30 x 300 x 20)
PMK ARCA 30 Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35)
MPX ARCA 3020 Montageplatte (250x150 mm)
(250 x 150 x 5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Die Lösung für die Herausforderung der Sichtbarkeit: Einführung der transparenten ARCA-Tür

Produktneuheiten

16 März 2026

Die Lösung für die Herausforderung der Sichtbarkeit: Einführung der transparenten ARCA-Tür

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...