Beschreibung : Polemounting kit
Anmerkungen : -
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : piece
EAN: : 6418074314543
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 300
Breite (mm) : 200
Tiefe (mm) : 30
Material: : Edelstahl
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
CAD-Zeichnungen
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
PMK NEO 20
Sample image
Order symbol : PMK NEO 20
Artikel-Nr. : 4850050
Beschreibung : Polemounting kit
Anmerkungen : -
EAN: : 6418074314543
Bestehend aus : Complete set for pole mounting
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 300 | 200 | 30 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | Edelstahl |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Nicht isoliert |
| Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
| UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )