Home / De / EURONORD 3 1636
Euronord image

Euronord

Das Euronord-Programm umfasst mehr als 170 Standardgrößen, wodurch sich optimale Kombinationsmöglichkeiten mit schon vorhandenen Gehäusen ergeben. Die neue EURONORD 3 Gehäuseserie enthält einige innovative Eigenschaften wie zum Beispiel korrosionsbeständige Schnellverschluss-Deckelschrauben und einen vertieften Bereich der Gehäusedeckel für Folientastaturen oder auch Frontfolien.

  • Abmessungen: 50 x 52 x 40 mm – 400 x 405 x 120 mm
  • PC: IP 66/67; IK 07 (Seitenfläche), IK 08 (Stirnfläche)
  • ABS: IP 66/67; IK 07P:IP 66/67; IK 08
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

Height (mm)

30 mm 600 mm

Width (mm)

30 mm 600 mm

Depth (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Keine Ergebnisse gefunden

Please try a different search term

PCQ3 163610
Gehäuse

PCQ3 163610

7035751

Gehäuse PC
PCTQ3 163610
Gehäuse

PCTQ3 163610

7025750

Gehäuse PC
ABQ3 163610
Gehäuse

ABQ3 163610

7085751

Gehäuse ABS

Euronord Accessories

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Produktneuheiten

16 März 2026

Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...