Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
   
Previous slide
ABQ3 163610 product image 1
ABQ3 163610 product image 2
ABQ3 163610 product image 1
Next slide
ABQ3 163610 thumbnail image 1
ABQ3 163610 thumbnail image 2
ABQ3 163610 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 3 1636 / ABQ3 163610

ABQ3 163610 7085751

Abmessungen 160 x 360 x 100

Bestehend aus : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

  • IP66; IP67; IK07
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 7085751

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : grauer Deckel (QuickLock)

Verpackungseinheit: : 2

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074099303

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 160

Breite (mm) : 360

Tiefe (mm) : 100

Materialien: :

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Klassifizierung: :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

Umweltdaten :

A1-A3 GWP (kgCO2e): 8.65018

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr.: HUB-5897

Third party verification: TRUE

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Euronord / EURONORD 3 1636 / ABQ3 163610

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen

ABQ3 163610

Fibox
7085751_ABQ3_163610 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ABQ3 163610

Artikel-Nr. : 7085751

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : grauer Deckel (QuickLock)

EAN: : 6418074099303

Bestehend aus : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EURO3_163610
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 160 360 100
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
ARM 0615 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(140 x 15 x 5)
TM 1636 Montageplatte, für Gehäuse
(318 x 146 x 1.5)
DH-3 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(140 x 35 x 7)
TH A Plastik-Scharniere, grau
(30 x 20 x 12)
TRH 2036 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(35 x 340 x 1.5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD