ARCA 604021T No MP
8121012N
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.
Mått - 600 x 400 x 210
Beskrivning : Transparent dörr, 2-punkts låsning, gångjärn långsida
Anmärkningar : Väggskåp, PC
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074317988
SSTL-nummer : 3425135
Elnummer Danmark : 8212056462
Elnummer Sverige : 2507075
ETIM : EC000261
Täthetsklass : IP66 | IK09
Höjd (mm.) : 600
Bredd (mm.) : 400
Djup (mm.) : 210
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Täthetsklass (EN 60529): IP66
Slagtålighet (EN 62262): IK09
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
CAD ritningar
- FCX_604018_B.dwg
- 8121012N_FIBOX Arca IEC 604021T.step
- FIBOX ARCA IEC_Cover 505003T.dwg
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
ARCA 604021T No MP 8121012N Tillbehör
ARCA 604021T No MP
Sample image
Order symbol : ARCA 604021T No MP
Produktnummer : 8121012N
Beskrivning : Transparent dörr, 2-punkts låsning, gångjärn långsida
Anmärkningar : Väggskåp, PC
EAN-nummer : 6418074317988
El. number :
- Finland : 3425135
- Danmark : 8212056462
- Sverige : 2507075
Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.
| Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
|---|---|---|---|
| mm : | 600 | 400 | 210 |
| Material : | |
|---|---|
| Material : | Polykarbonat |
| Skåpfärg : | RAL_7035 |
| Dörrfärg : | Rökfärgat/grått |
| Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
| Temperaturer : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Tillbehör : | |
|---|---|
| MPS ARCA 6040 |
Galvaniserat stål, för storlek 600x400x210
(550 x 350 x 2) |
| RCS ARCA 6040 |
Rain canopy set for size 6040
(30 x 400 x 20) |
| DRS ARCA 604021 |
3 rader x 16 moduler, för storlek 600x400x210
(585 x 385 x 35) |
| PMK ARCA 40 |
Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35) |
| MPMP ARCA 6040 |
Galvaniserat stål, för storlek 600x400x210
(550 x 350 x 1.5) |
| MPP ARCA 6040 |
Galvaniserat stål, för storlek 600x400x210
(550 x 350 x 2) |
| IDS ARCA 6040 |
Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 600x400x210
(585 x 385 x 35) |
| MPX ARCA 6040 |
Isolerad, för storlek 600x400x210
(550 x 350 x 5) |
| DSP ARCA VLS |
Door stopper ARCA, vertical, left, small
(15 x 104 x 16) |
| DSP ARCA VRS |
Door stopper ARCA, vertical, right, small
(15 x 104 x 16) |
| Klassificeringar : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
| Slagtålighet (EN 62262): | IK09; |
| electrical_insulation : | Helt isolerad |
| Halogenfri : | Ja |
| UV-beständig : | UL 746C |
| Brandklassning : | UL 94 5VA |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40467 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )