Home / sv / ARCA 403015 / ARCA 403015ST No MP
ARCA 403015ST No MP main image
ARCA 403015ST No MP main image
ARCA 403015ST No MP main image
ARCA 403015ST No MP thumb 1
ARCA 403015ST No MP thumb 2
ARCA 403015ST No MP thumb 3

ARCA 403015ST No MP

8121086N

Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 400 x 300 x 150

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent dörr, handtag, gångjärn långsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074318725

SSTL-nummer : 3425149

Elnummer Danmark : 8212056501

Elnummer Sverige : 2507041

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP65 | IK09

Höjd (mm.) : 400

Bredd (mm.) : 300

Djup (mm.) : 150

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Rökfärgat/grått

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK09

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

8121086N_FIBOX Arca IEC 403015ST.jpg Ladda ner
Certificate FI 40467.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_ARCA.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • FCX_403012_B.dwg
  • 8121086N_FIBOX ARCA IEC 403015ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 403003T.dwg

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ARCA 403015ST No MP 8121086N Tillbehör

DRS ARCA 403015
Skåp

DRS ARCA 403015

8120764

2 rader x 11 moduler, för storlek 400x300x150
RCS ARCA 4030
Skåp

RCS ARCA 4030

8120943

Rain canopy set for size 4030 and 3030
IDS ARCA 4030
Skåp

IDS ARCA 4030

8120713

Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 400x300x150/210
PMK ARCA 30
Skåp

PMK ARCA 30

8120841

Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
DSP ARCA VLS
Skåp

DSP ARCA VLS

8120960

Door stopper ARCA, vertical, left, small
MPMP ARCA 4030
Skåp

MPMP ARCA 4030

8120922

Galvaniserat stål, för storlek 400x300x150/210
DSP ARCA VRS
Skåp

DSP ARCA VRS

8120961

Door stopper ARCA, vertical, right, small
MPS ARCA 4030
Skåp

MPS ARCA 4030

8120733

Galvaniserat stål, för storlek 400x300x150/210
MPP ARCA 4030
Skåp

MPP ARCA 4030

8120753

Galvaniserat stål, för storlek 400x300x150/210
MPX ARCA 4030
Skåp

MPX ARCA 4030

8120743

Isolerad, för storlek 400x300x150/210

ARCA 403015ST No MP

Fibox
8121086N_ARCA 403015ST No MP 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ARCA 403015ST No MP

Produktnummer : 8121086N

Beskrivning : Transparent dörr, handtag, gångjärn långsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

EAN-nummer : 6418074318725

El. number :

  • Finland : 3425149
  • Danmark : 8212056501
  • Sverige : 2507041

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

8121086N_FIBOX Arca IEC 403015ST
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 400 300 150
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
DRS ARCA 403015 2 rader x 11 moduler, för storlek 400x300x150
(385 x 285 x 35)
RCS ARCA 4030 Rain canopy set for size 4030 and 3030
(30 x 300 x 20)
IDS ARCA 4030 Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 400x300x150/210
(385 x 285 x 35)
PMK ARCA 30 Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS Door stopper ARCA, vertical, left, small
(15 x 104 x 16)
MPMP ARCA 4030 Galvaniserat stål, för storlek 400x300x150/210
(350 x 250 x 1.5)
DSP ARCA VRS Door stopper ARCA, vertical, right, small
(15 x 104 x 16)
MPS ARCA 4030 Galvaniserat stål, för storlek 400x300x150/210
(350 x 250 x 2)
MPP ARCA 4030 Galvaniserat stål, för storlek 400x300x150/210
(350 x 250 x 2)
MPX ARCA 4030 Isolerad, för storlek 400x300x150/210
(350 x 250 x 5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467