ARCA 303021T No MP
8121005N
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.
Mått - 300 x 300 x 210
Beskrivning : Transparent dörr, 2-punkts låsning, utan monteringsplåt
Anmärkningar : Väggskåp, PC
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074317933
SSTL-nummer : 3425125
Elnummer Danmark : 8212056433
Elnummer Sverige : 2506801
ETIM : EC000261
Täthetsklass : IP66 | IK09
Höjd (mm.) : 300
Bredd (mm.) : 300
Djup (mm.) : 210
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Täthetsklass (EN 60529): IP66
Slagtålighet (EN 62262): IK09
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
CAD ritningar
- Base 303018.dwg
- 8121005N_FIBOX Arca IEC 303021T.step
- FIBOX ARCA IEC_Cover 303003T.dwg
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
ARCA 303021T No MP 8121005N Tillbehör
ARCA 303021T No MP
Sample image
Order symbol : ARCA 303021T No MP
Produktnummer : 8121005N
Beskrivning : Transparent dörr, 2-punkts låsning, utan monteringsplåt
Anmärkningar : Väggskåp, PC
EAN-nummer : 6418074317933
El. number :
- Finland : 3425125
- Danmark : 8212056433
- Sverige : 2506801
Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.
| Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
|---|---|---|---|
| mm : | 300 | 300 | 210 |
| Material : | |
|---|---|
| Material : | Polykarbonat |
| Skåpfärg : | RAL_7035 |
| Dörrfärg : | Rökfärgat/grått |
| Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
| Temperaturer : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Tillbehör : | |
|---|---|
| MPX ARCA 3030 |
Mounting plate (250x250 mm)
(250 x 250 x 5) |
| MPMP ARCA 3030 |
Mounting plate multiperforated (250x250x2 mm - ⌀3.6 mm)
(250 x 250 x 1.5) |
| MPS ARCA 3030 |
Mounting plate (250x250x2 mm)
(250 x 250 x 2) |
| IDS ARCA 3030 |
Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 300x300x210
(280 x 280 x 30) |
| MPP ARCA 3030 |
Mounting plate perforated (250x250x2 mm - 26x11 mm)
(250 x 250 x 2) |
| DRS ARCA 303021 |
DIN rail frame set
(280 x 280 x 30) |
| PMK ARCA 30 |
Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35) |
| DSP ARCA VLS |
Door stopper ARCA, vertical, left, small
(15 x 104 x 16) |
| DSP ARCA VRS |
Door stopper ARCA, vertical, right, small
(15 x 104 x 16) |
| Klassificeringar : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
| Slagtålighet (EN 62262): | IK09; |
| electrical_insulation : | Helt isolerad |
| Halogenfri : | Ja |
| UV-beständig : | UL 746C |
| Brandklassning : | UL 94 5VA |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40467 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )