Home / nl / JB 2.5 / {{item.symbol}}

{{item.symbol}}

{{item.code}}

{{item.including_nl}}

UL Code : {{item.ul_code}}

UL Naam : {{item.ul_name}}

Afmetingen - {{item.dimensions_mm}}

Datablad downloaden

Beschrijving : {{item.description_1_NL}}

Opmerkingen : {{item.description_2_NL}}

Verpakkingseenheid: : {{item.pack_size}}

Eenheid: : {{item.sales_unit}}

EAN: : {{item.ean}}

SSTL Nr. : {{item.electric_number_fi_sstl}}

Elektriciteitsnr. Denemarken: : {{item.electric_number_dk}}

Elektriciteitsnr. Zweden: : {{item.electric_number_se}}

ETIM: : {{item.etim_code}}

Beschermingsklasse (EN 60529): : |

Hoogte (mm) : {{item.height_mm}}

Breedte (mm) : {{item.width_mm}}

Diepte (mm) : {{item.depth_mm}}

Hoogte (inch) : {{item.height_inch}}

Breedte (inch) : {{item.width_inch}}

Diepte (inch) : {{item.depth_inch}}

Materiaal: : {{item.material_group}}

Kleur onderbak: : {{item.base_colour}}

Kleur deksel: : {{item.cover_colour}}

Afdichtingsmateriaal: : {{item.gasket_material}}

Temperatuur °C (continu gebruik) : {{item.temperature_range_continuous_c}}

Temperatuur °F (continu gebruik) : {{item.temperature_range_continuous_f}}

Standards : {{item.european_standards}}

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529):

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262):

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): {{item.glow_wire_test}}C

UL Type : {{item.nema}}

CAD-tekeningen

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

{{item.symbol}} {{item.code}} Accessoires

{{item.symbol}}

Fibox

Sample image

Order symbol : {{item.symbol}}

Artikelnr. : {{item.code}}

UL Code : {{item.ul_code}}

UL Naam : {{item.ul_name}}

Beschrijving : {{item.description_1_NL}}

Opmerkingen : {{item.description_2_NL}}

EAN: : {{item.ean}}

El. number :

  • Finland : {{item.electric_number_fi_sstl}}
  • Denemarken : {{item.electric_number_dk}}
  • Zweden : {{item.electric_number_se}}

Bestaande uit : {{item.including_NL}}

Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : {{item.height_mm}} {{item.width_mm}} {{item.depth_mm}}
inch : {{item.height_inch}} {{item.width_inch}} {{item.depth_inch}}
Materialen: :
Materiaal: : {{item.material_group}}
Kleur onderbak: : {{item.base_colour}}
Kleur deksel: : {{item.cover_colour}}
Afdichtingsmateriaal: : {{item.gasket_material}}
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : {{item.temperature_range_short_term_c}}
Temperature °C (continuous) : {{item.temperature_range_continuous_c}}
Temperatuur °F (korte termijn) : {{item.temperature_range_short_term_f}}
Temperature °F (continuous) : {{item.temperature_range_continuous_f}}
Accessoires :
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): ;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): ;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
UV-bestendigheid: : UL 746C
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : {{item.glow_wire_test}}C
UL Type {{item.nema}}