16 maalis 2026
Nopeammat tarkastukset. Turvallisempi toiminta. Älykkäämpi suunnittelu.
Fiboxilla innovointi alkaa käyttäjien kuuntelemisesta, tiimien välisestä yhteistyöstä ja vaikeiden asioiden helpottamisesta. Tämä filosofia on ohjannut ARCA-sarjaa; kestäviä, korroosiovapaita polykarbonaattikaappeja, joihin on luotettu eri toimialoilla vuodesta 2012 lähtien.
Nyt, vuoden 2026 alussa, viemme ARCA sarjaa pidemmälle ARCA:n läpinäkyvällä ovella, joka on suunniteltu tuomaan selkeyttä, turvallisuutta ja tehokkuutta nykyaikaisiin sähköasennuksiin.
ARCA:n tarina alkoi yli kymmenen vuotta sitten, kun tiimimme havaitsi kasvavan tarpeen kestävämmille kaapeille, jotka voisivat päihittää teräksen ja polyesterin ankarissa ympäristöissä. Fiboxin tuotehallintajohtaja Allan Schultz muistelee:
"Kävin itse 119 asiakkaan luona ympäri Eurooppaa, koska halusin kuulla suoraan, mitä he tarvitsivat. Johtopäätös oli selvä: korroosionkestävyys, kestävyys ja joustavuus olivat ehdottoman tärkeitä. Näin syntyi ARCA."
ARCA-kaapeista tuli nopeasti yksi Fiboxin menestyksekkäimmistä tuotesarjoista, ja niiden lujuuteen, UV-stabiilisuuteen, iskunkestävyyteen ja luotettavuuteen luotetaan kovimmissakin olosuhteissa.
Teknologian kehittyessä käyttäjien uudet tarpeet tulivat esiin. Elektronisten näyttöjen, HMI:iden, LED-ilmaisimien ja älykkään automaation lisääntyminen merkitsi sitä, että asiakkaat halusivat valvoa järjestelmiä avaamatta kaappeja. Tämä oli kipinä, joka johti ajatukseen läpinäkyvistä ovista.
Nykyaikainen kunnossapito vaatii välittömiä tilantarkistuksia turvallisuudesta tai suojauksesta tinkimättä. Selittäessään innovaation taustalla olevaa inspiraatiota Schultz toteaa:
"Kosketusnäyttöjä ja näyttöjä on nykyään kaikkialla, ja ne tarvitsevat suojaa. Mutta käyttäjien on myös nähtävä ne. Siksi läpinäkyvyydestä tuli välttämätöntä: turvallisuutta ei haluta vaarantaa avaamalla ovi, mutta näkyvyyttä tarvitaan silti."
Läpinäkyvän oven parissa Schultzin kanssa tiiviissä yhteistyössä on työskennellyt Fiboxin maailmanlaajuinen tutkimus- ja kehitysjohtaja Anssi Savelius, joka korostaa käyttäjähyötyjä:
"Läpinäkyvän oven ansiosta huoltotyöntekijä voi välittömästi tarkistaa näytöt tai varoitusvalot koskematta edes koteloon. Tämä tarkoittaa vähemmän riskejä, parempaa turvallisuutta ja nopeampaa reagointia."
Nämä edut toteutuvat useilla eri teollisuudenaloilla rakennusautomaatiosta ja uusiutuvasta energiasta vesi- ja jätehuoltoon, tehdasautomaatioon ja liikenteenohjausjärjestelmiin. ARCA:n läpinäkyvän oven avulla voit varmistaa järjestelmän tilan visuaalisesti välittömästi, mikä vähentää seisokkiaikaa, välttää tarpeetonta avaamista ja tukee sekä tehokkuutta että turvallisuutta.
ARCA:n läpinäkyvän oven luomisessa ei ollut kyse vain kirkkaan paneelin valmistamisesta. Sen sijaan kyse oli koko suunnittelun uudelleenajattelusta suorituskyvyn ja tehokkuuden parantamiseksi. Kuten Schultz korostaa:
"Voimme valmistaa tämän oven kerralla, toisin kuin vanhassa menetelmässä, jossa leikkasimme oveen reiän ja liimasimme siihen ikkunan. Tämä tarkoittaa parempaa tilaus-toimitusaikaa, vahvempaa iskunkestävyyttä ja parempaa hintaa asiakkaillemme."
Tämä saumaton, yhdestä kappaleesta valettu yksikkö parantaa merkittävästi oven iskunkestävyyttä ja vesitiiviyttä ja tehostaa samalla tuotantoa. Toisin kuin teräs- tai lasikuitu-kaapit, jotka vaativat liimatun ikkunan, ARCA:n läpinäkyvä ovi on vankempi, luotettavampi ja kustannustehokkaampi ratkaisu.
Kestävyyden varmistamiseksi ovi on valmistettu savunharmaasta polykarbonaattimateriaalista. Tämä hienovarainen sävy toimii kuin suojaavat aurinkolasit: se pitää UV-säteet loitolla, estää materiaalin kellastumisen tai samentumisen ja pitää näkyvyyden kirkkaana vuosien ajan.
Edut yhdellä silmäyksellä
Käyttäjän hyödyt ulottuvat paljon näkyvyyden parantamista pidemmälle:
-
Turvallisuus: Tarkasta näytöt, LED:it ja tilanilmaisimet ilman sähköiskun vaaraa.
-
Kestävyys: Kestävä polykarbonaatti, UV-suojaus ja korkea IK/IP-luokitus takaavat pitkäikäisyyden.
-
Tehokkuus: Nopeat visuaaliset tarkastukset vähentävät seisokkiaikaa ja yksinkertaistavat huoltoa.
-
Joustavuus: Täysin yhteensopiva koko ARCA-malliston ja lisävarusteiden kanssa.
-
Ammattimainen ulkonäkö: Puhdas, moderni muotoilu vaativiin asennuksiin.
Kaikki nämä edut heijastavat Fiboxin pyrkimystä tehdä käyttäjien elämästä helpompaa ja turvallisempaa. Kuten Schultz sanoo: "Enemmän läpinäkyvyyttä, enemmän vaikutusta - siitä ARCA-läpinäkyvässä ovessa on kyse"."
VALMISTAUDU KAAPPIEN TULEVAISUUTEEN
ARCA-läpinäkyvä ovi lanseerataan maailmanlaajuisesti vuoden 2026 alussa. Se on suunniteltu selkeyttä, turvallisuutta ja tehokkuutta silmällä pitäen, ja se auttaa käyttäjiä näkemään selkeästi, toimimaan turvallisesti ja työskentelemään älykkäämmin.
Ota yhteyttä Fiboxiin jo tänään ja kysy, miten ARCAn läpinäkyvä ovi voi tukea seuraavaa projektiasi ja varmistaa, että asennuksesi ovat valmiita tulevaisuutta varten.