Etusivu / Tuotteet / UL PC 5638
UL SOLID image

UL SOLID

SOLID range is an excellent choice to house electronic and electrical components. It is available in polycarbonate with either screw or hinge covers.
Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
UL PC 5638 18 T

UL PC 5638 18 T

5320065

UL Kotelo PC

Mitat - 560 x 380 x 180

UL PC 5638 18 G

UL PC 5638 18 G

5320365

UL Kotelo PC

Mitat - 560 x 380 x 180

UL PC 5638 Lisätarvikkeet

featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...