Etusivu / Tuotteet / UL PC 3819
UL SOLID image

UL SOLID

SOLID range is an excellent choice to house electronic and electrical components. It is available in polycarbonate with either screw or hinge covers.
Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
UL PC 3819 13 G
Kotelot

UL PC 3819 13 G

5320361

UL Kotelo PC
Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 380 x 190 x 130

UL PC 3819 18 G

UL PC 3819 18 G

5320371

UL Kotelo PC

Mitat - 380 x 190 x 180

UL PC 3819 13 T

UL PC 3819 13 T

5320061

UL Kotelo PC

Mitat - 380 x 190 x 130

UL PC 3819 18 T

UL PC 3819 18 T

5320071

UL Kotelo PC

Mitat - 380 x 190 x 180

UL PC 3819 Lisätarvikkeet

featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...