Etusivu / Tuotteet / UL PC 200XH
UL MNX image

UL MNX

MNX polykarbonaatti- ja ABS-koteloiden tiiviste istuu kotelossa kuin valettu; edistyksellisen kaksikomponentti-valmistustekniikan ansiosta tiiviste puristetaan paikalleen jo muotissa. Kannessa ei ole tiivistettä, joten asiakaskohtaisten MNX-kansimuottien valmistaminen on erityisen kannattavaa. Laadukkaan suunnittelun ansiosta pohjan sivukiilat voidaan asiakkaistaa helposti. Kotelot kestävät kovaa käyttöä ja kriittisiä katseita. Ne suojaavat kojeita ja käyttäjiä teollisuushalleista toimistoihin. MNX-tuoteperheeseen kuuluu yli 260 erilaista koteloa.
Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
UL PC 200/100 XHG

UL PC 200/100 XHG

6413326

UL Kotelo PC

Mitat - 255 x 180 x 100

UL PC 200/125 XHG

UL PC 200/125 XHG

6413327

UL Kotelo PC

Mitat - 255 x 180 x 125

UL PC 200/88 XHT

UL PC 200/88 XHT

6413930

UL Kotelo PC

Mitat - 255 x 180 x 88

UL PC 200/100 XHT

UL PC 200/100 XHT

6413926

UL Kotelo PC

Mitat - 255 x 180 x 100

UL PC 200/125 XHT

UL PC 200/125 XHT

6413927

UL Kotelo PC

Mitat - 255 x 180 x 125

UL PC 200/88 XHG

UL PC 200/88 XHG

6413330

UL Kotelo PC

Mitat - 255 x 180 x 88

UL PC 200/175 XHG

UL PC 200/175 XHG

6413329

UL Kotelo PC

Mitat - 255 x 180 x 175

UL PC 200/175 XHT

UL PC 200/175 XHT

6413929

UL Kotelo PC

Mitat - 255 x 180 x 175

UL PC 200XH Lisätarvikkeet

featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...