Etusivu / Tuotteet / UL CAB 6040
UL CAB image

UL CAB

Fibox cabinets are designed to enclosure and protect your equipment and devices in all conditions, even the harshest and most demanding environments. Fibox cabinets continually outperform conventional
Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
UL CAB PC 604022 G

UL CAB PC 604022 G

8143370

UL PC-kaappi, sileät sivut

Mitat - 600 x 400 x 220

UL CAB PC 604022 G3B

UL CAB PC 604022 G3B

8143372

UL PC-kaappi, sileät sivut

Mitat - 600 x 400 x 220

UL CAB PC 604022 T

UL CAB PC 604022 T

8143070

UL PC-kaappi, sileät sivut

Mitat - 600 x 400 x 220

UL CAB PC 604022 T3B

UL CAB PC 604022 T3B

8143072

UL PC-kaappi, sileät sivut

Mitat - 600 x 400 x 220

UL CAB 6040 Lisätarvikkeet

featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...