Tempo
Fibox Tempo -kotelot on suunniteltu säästämään asennukseen kuluvaa aikaa ja rahaa. Kannen laaja tasainen pinta on oiva alusta silkkipainolle, tarroille, asennusikkunoille ja kytkimille. Kotelon mukana toimitettavat pikasaranat on helppo asentaa ilman ruuveja ja työkaluja. TEMPOa valmistetaan PC- ja ABS-muovista.
Mitat: 95*65*60 mm - 344*289*157 mm.
ABS: IP 65; IK 07; UL 94HB
PC: IP 65; IK 08; UL 94V0
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mittasuodatin
Leveys (mm)
Syvyys (mm)
Tuloksia ei löytynyt
Kokeile toista hakutermiä tai säädä suodattimiasi
TA201610
5814001
Mitat - 201 x 163 x 99
TAM 201610
5814025
Mitat - 201 x 163 x 99
TA201614
5814051
Mitat - 201 x 163 x 143
TPCM 201610
5824025
Mitat - 201 x 163 x 99
TPCM 201610T
5824030
Mitat - 201 x 163 x 99
TAM 201614
5814064
Mitat - 201 x 163 x 143
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...