Etusivu / Tuotteet / TEMPO 1310
Tempo image

Tempo

Fibox Tempo -kotelot on suunniteltu säästämään asennukseen kuluvaa aikaa ja rahaa. Kannen laaja tasainen pinta on oiva alusta silkkipainolle, tarroille, asennusikkunoille ja kytkimille. Kotelon mukana toimitettavat pikasaranat on helppo asentaa ilman ruuveja ja työkaluja. TEMPOa valmistetaan PC- ja ABS-muovista.

Mitat: 95*65*60 mm - 344*289*157 mm.

ABS: IP 65; IK 07; UL 94HB
PC: IP 65; IK 08; UL 94V0

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
TA131007
Kotelot

TA131007

5814040

Kotelo ABS
Alaosa PUR-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle, kansi polyamidi kansiruuveilla ja muoviset saranat.

Mitat - 130 x 95 x 65

TAM 131007
Kotelot

TAM 131007

5814022

Kotelo ABS, metriset läpilyöntiaihiot
Alaosa PUR-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle, kansi polyamidi kansiruuveilla ja muoviset saranat.

Mitat - 130 x 95 x 65

TPC 131007
Kotelot

TPC 131007

5824040

Kotelo PC

Mitat - 130 x 95 x 65

TPCM 131007
Kotelot

TPCM 131007

5824022

Kotelo PC, metriset läpilyöntiaihiot
Alaosa PUR-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle, kansi polyamidi kansiruuveilla ja muoviset saranat.

Mitat - 130 x 95 x 65

TEMPO 1310 Lisätarvikkeet

FP 10674
Kotelot

FP 10674

5510674

Seinäkiinnike (2 kpl )sis. ruuvit
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...