Etusivu / Tuotteet / TEMPO 0907
Tempo image

Tempo

Fibox Tempo -kotelot on suunniteltu säästämään asennukseen kuluvaa aikaa ja rahaa. Kannen laaja tasainen pinta on oiva alusta silkkipainolle, tarroille, asennusikkunoille ja kytkimille. Kotelon mukana toimitettavat pikasaranat on helppo asentaa ilman ruuveja ja työkaluja. TEMPOa valmistetaan PC- ja ABS-muovista.

Mitat: 95*65*60 mm - 344*289*157 mm.

ABS: IP 65; IK 07; UL 94HB
PC: IP 65; IK 08; UL 94V0

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
TA 090706
Kotelot

TA 090706

5814038

Kotelo ABS
Alaosa PUR-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle, kansi polyamidi kansiruuveilla ja muoviset saranat.

Mitat - 95 x 65 x 60

TAM 090706
Kotelot

TAM 090706

5814020

Kotelo ABS, metriset läpilyöntiaihiot
Alaosa PUR-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle, kansi polyamidi kansiruuveilla ja muoviset saranat.

Mitat - 95 x 65 x 60

TPC 090706
Kotelot

TPC 090706

5824038

Kotelo PC

Mitat - 95 x 65 x 60

TPCM 090706
Kotelot

TPCM 090706

5824020

Kotelo PC, metriset läpilyöntiaihiot
Alaosa PUR-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle, kansi polyamidi kansiruuveilla ja muoviset saranat.

Mitat - 95 x 65 x 60

TEMPO 0907 Lisätarvikkeet

FP 10674
Kotelot

FP 10674

5510674

Seinäkiinnike (2 kpl )sis. ruuvit
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...