Etusivu / Tuotteet / SOLID - PC/ABS Accessories
Solid image

Solid

SOLID-tuoteperheen kotelot ovat suojanneet sähkölaitteita Suomessa jo vuosikymmeniä. Tukevien seiniensä ja helpon työstettävyytensä ansiosta ne ovat erinomainen vaihtoehto polyesterikoteloille. SOLID-kotelot toimitetaan joko kansiruuveilla tai FSH-ruuvisaranoilla varustettuina. Tuotesarja on saatavana sekä polykarbonaatista että ABS-muovista.

Mitat: 190*190*130 mm - 760*560*250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08
ABS: IP 66/67; IK 08

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
Enclosures

3570580

Asennusruuvisarja (4kpl)

Mitat - 11 x 6 x 6

Enclosures

3770548

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 158 x 158 x 1.5

Enclosures

3770549

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 238 x 158 x 1.5

Enclosures

3770550

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 338 x 158 x 1.5

Enclosures

3770551

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 238 x 238 x 1.5

Enclosures

3770552

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 338 x 238 x 1.5

Enclosures

3770553

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 518 x 238 x 1.5

Enclosures

3770554

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 518 x 338 x 1.5

Enclosures

3770100

Asennuslevy muovinen

Mitat - 167 x 167 x 4

Enclosures

3770101

Asennuslevy muovinen

Mitat - 259 x 164 x 4

Enclosures

3770102

Asennuslevy muovinen

Mitat - 244 x 244 x 4

Enclosures

3770103

Asennuslevy muovinen

Mitat - 338 x 238 x 4

Accessories

5026195

Kojeaukon peitelevy (12 mod.)

Mitat - 214 x 52 x 7

Enclosures

3770647

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 160 x 35 x 7

Enclosures

3770648

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 235 x 35 x 7

Enclosures

3770649

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 335 x 35 x 7

Enclosures

3770699

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 515 x 35 x 7

Accessories

3770863

DIN kisko

Mitat - 160 x 35 x 7

Accessories

3770864

DIN kisko

Mitat - 250 x 35 x 7

Accessories

3770865

DIN kisko

Mitat - 350 x 35 x 7

Enclosures

3730686

Korotussarja (2 kpl, sis ruuvit)

Mitat - 13 x 41 x 34

Enclosures

3532385

Kiskotuki 5x10 tai 10x30 mm kuparitangoille

Mitat - 50 x 216 x 10

Enclosures

3730153

Korotuskehys 50 mm, koteloille:

Mitat - 280 x 190 x 50

Enclosures

3730152

Korotuskehys 50 mm, koteloille:

Mitat - 380 x 190 x 50

Enclosures

3730093

Korotuskehys 50 mm, koteloille:

Mitat - 280 x 280 x 50

Enclosures

3730141

Korotuskehys 50 mm, koteloille:

Mitat - 380 x 280 x 50

Enclosures

3730142

Korotuskehys 50 mm, koteloille:

Mitat - 560 x 280 x 50

Enclosures

3730323

Korotuskehys 50 mm, koteloille:

Mitat - 560 x 380 x 50

Enclosures

3530622

Saranasarja, PC

Mitat - 24 x 33 x 24

Enclosures

3770674

Seinäkiinnityssarja (4 kpl)

Mitat - 40 x 88 x 14

Enclosures

3570740

Saranasarja

Mitat - 16 x 16 x 22

Enclosures

3544256

Neljän ruuvin sarja

Mitat - 100 x 100 x 10

Enclosures

3544563

Neljän ruuvin sarja

Mitat - 100 x 100 x 10

Enclosures

3560523

Peitetulppa kannen saranoidulle sivulle

Mitat - 10 x 10 x 10

SOLID - PC/ABS Accessories Lisätarvikkeet

featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...