Solid
SOLID-tuoteperheen kotelot ovat suojanneet sähkölaitteita Suomessa jo vuosikymmeniä. Tukevien seiniensä ja helpon työstettävyytensä ansiosta ne ovat erinomainen vaihtoehto polyesterikoteloille. SOLID-kotelot toimitetaan joko kansiruuveilla tai FSH-ruuvisaranoilla varustettuina. Tuotesarja on saatavana sekä polykarbonaatista että ABS-muovista.
Mitat: 190*190*130 mm - 760*560*250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08
ABS: IP 66/67; IK 08
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mittasuodatin
Leveys (mm)
Syvyys (mm)
Tuloksia ei löytynyt
Kokeile toista hakutermiä tai säädä suodattimiasi
PC 5638 18 G
5330365
Mitat - 560 x 380 x 180
PC 5638 18 G-3FSH
2539527
Mitat - 560 x 380 x 180
PC 5638 18 T
5330065
Mitat - 560 x 380 x 180
PC 5638 18 T-3FSH
2539557
Mitat - 560 x 380 x 180
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...