Etusivu / Tuotteet / SOLID 5628
Solid image

Solid

SOLID-tuoteperheen kotelot ovat suojanneet sähkölaitteita Suomessa jo vuosikymmeniä. Tukevien seiniensä ja helpon työstettävyytensä ansiosta ne ovat erinomainen vaihtoehto polyesterikoteloille. SOLID-kotelot toimitetaan joko kansiruuveilla tai FSH-ruuvisaranoilla varustettuina. Tuotesarja on saatavana sekä polykarbonaatista että ABS-muovista.

Mitat: 190*190*130 mm - 760*560*250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08
ABS: IP 66/67; IK 08

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
PC 5628 13 G
Kotelot

PC 5628 13 G

5330364

Kotelo PC
Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 560 x 280 x 130

PC 5628 13 G-3FSH
Kotelot

PC 5628 13 G-3FSH

2539525

Kotelo PC
Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 560 x 280 x 130

PC 5628 13 T
Kotelot

PC 5628 13 T

5330064

Kotelo PC
Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 560 x 280 x 130

PC 5628 13 T-3FSH
Kotelot

PC 5628 13 T-3FSH

2539555

Kotelo PC
Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 560 x 280 x 130

PC 5628
Kotelot

PC 5628

6530806

Alaosa PC
Kotelon alaosa

Mitat - 560 x 280 x 100

SOLID 5628 Lisätarvikkeet

EKTZR
Kotelot

EKTZR

3730142

Korotuskehys 50 mm, koteloille:
EKTVT
Kotelot

EKTVT

3770553

Asennuslevy, koteloille:
EKV 22
Kotelot

EKV 22

3770648

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
EKV 50
Kotelot

EKV 50

3770699

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...