Quick
Sileäsivuiset ja sulavalinjaiset QUICK-sähkökotelot valmistetaan iskunkestävästä polykarbonaatista tai ABS-muovista kestämään vaativaa teollista käyttöä tai ulko-oloja. QUICKit on nopea avata ja sulkea pikalukittavilla kansiruuveilla. Harmaakantiset kotelot pitävät komponentit suojassa asiattomilta ja läpinäkyvät kannet helpottavat näyttöjen ja kojeiden valvontaa.
Mitat: 300*200*170 mm - 600*400*270 mm.
PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94-5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94-HB
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mittasuodatin
Leveys (mm)
Syvyys (mm)
Tuloksia ei löytynyt
Kokeile toista hakutermiä tai säädä suodattimiasi
CAB PCQ 303017 G
8113348
Mitat - 300 x 300 x 170
CAB PCQ 303017 T
8113048
Mitat - 300 x 300 x 170
CAB ABSQ 303017 G
8183348
Mitat - 300 x 300 x 170
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...