AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT thumb 1
AR IPW 1210 BT thumb 2
AR IPW 1210 BT thumb 4
AR IPW 1210 BT thumb 5
AR IPW 1210 BT thumb 8

AR IPW 1210 BT

8561824

Mitat - 342 x 295 x 88

Tuotekuvaus : IPW Inspection Protection window,

Lisätieto : 342x295x88 mm, DB3 lock, Transparent cover

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074088741

Sähkönumero Tanska : 8212096833

ETIM : EC002527

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IK09

Pituus (mm) : 342

Leveys (mm) : 295

Korkeus (mm) : 88

Materiaali : Polykarbonaatti

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80 °C

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66

Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK09

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV-kestoisuus : UL 746C

Paloluokka : UL 94 V0

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

UL Type : NEMA 4, 4X, 12 and 13

ARCA_CertificateofCompliance.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • arca1210ipw_asm.dwg
  • arca1210ipw_asm.dxf
  • arca1210ipw_asm.stp
  • arca1210ipw_asm.x_t
  • arca1210ipw_asm.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

AR IPW 1210 BT

Fibox
8561824_AR_IPW_1210_B_T_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : AR IPW 1210 BT

Tuote nr : 8561824

Tuotekuvaus : IPW Inspection Protection window,

Lisätieto : 342x295x88 mm, DB3 lock, Transparent cover

EAN koodi : 6418074088741

El. number :

  • Tanska : 8212096833
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 342 295 88
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80 °C
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Ei eristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type NEMA 4, 4X, 12 and 13
Certificates :
ARCA_CertificateofCompliance
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...