Tuotekuvaus : IPW Inspection Protection window,
Lisätieto : 452x400x88 mm, DB3 lock, Transparent cover
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074088031
ETIM : EC002527
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IK09
Pituus (mm) : 452
Leveys (mm) : 400
Korkeus (mm) : 88
Materiaali : Polykarbonaatti
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80 °C
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK09
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
UL Type : NEMA 4, 4X, 12 and 13
CAD-piirustukset
- arca1614ipw_asm.dwg
- arca1614ipw_asm.dxf
- arca1614ipw_asm.stp
- arca1614ipw_asm.x_t
- arca1614ipw_asm.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
AR IPW 1614 BT
Sample image
Order symbol : AR IPW 1614 BT
Tuote nr : 8561804
Tuotekuvaus : IPW Inspection Protection window,
Lisätieto : 452x400x88 mm, DB3 lock, Transparent cover
EAN koodi : 6418074088031
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 452 | 400 | 88 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polykarbonaatti |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 °C |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK09; |
| electrical_insulation : | Ei eristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | UL 746C |
| Paloluokka : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| UL Type | NEMA 4, 4X, 12 and 13 |
| Certificates : | |
|---|---|
| ARCA_CertificateofCompliance | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...