Etusivu / Tuotteet / UL PC 3828 / 9880383
default product image showing fibox logo

UL PC 3828 13 T-2FSH

9880383

Mitat - 300 x 400 x 150

Pituus (mm) : 300

Leveys (mm) : 400

Korkeus (mm) : 150

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV-kestoisuus : UL 746C

CAD-piirustukset

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

UL PC 3828 13 T-2FSH

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 3828 13 T-2FSH

Tuote nr : 9880383

EAN koodi :

Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 300 400 150
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
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...