Etusivu / Tuotteet / UL PC 3828 / 5320363
default product image showing fibox logo

UL PC 3828 13 G

5320363

Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 380 x 280 x 130

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074037602

Sähkönumero Tanska : 8212033171

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08

Pituus (mm) : 380

Leveys (mm) : 280

Korkeus (mm) : 130

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : RAL 7035 -light grey

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003
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
UL Type : 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

PC_ABS3828.gif Lataa
PC_ABS3828i.gif Lataa
DSS_FI_41597_A1.pdf Lataa
MD_FIBOX_SOLID_PC.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • EKP30C.dwg
  • EKP30C.dxf
  • FIBOX_EKP30C.x_t
  • FIBOX_EKP30C.zip
  • Fibox_Solid_3828_B.zip
  • Fibox_Solid_3828_B.x_t
  • Ekp100b.dwg
  • Ekp100b.dxf

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

UL PC 3828 13 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 3828 13 G

Tuote nr : 5320363

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074037602

El. number :

  • Tanska : 8212033171

Sisältää : Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

PC_ABS3828
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 380 280 130
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
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12
Certificates :
DSS_FI_41597_A1
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...