Tuotekuvaus : UL Kotelo PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074037619
Sähkönumero Tanska : 8212033207
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08
Pituus (mm) : 380
Leveys (mm) : 280
Korkeus (mm) : 180
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
CAD-piirustukset
- Fibox_Solid_3828_B.zip
- Fibox_Solid_3828_B.x_t
- EKP80C.dwg
- EKP80C.dxf
- FIBOX_EKP80C.x_t
- FIBOX_EKP80C.zip
- Ekp100b.dwg
- Ekp100b.dxf
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
UL PC 3828 18 T
Sample image
Order symbol : UL PC 3828 18 T
Tuote nr : 5320073
Tuotekuvaus : UL Kotelo PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi
EAN koodi : 6418074037619
El. number :
- Tanska : 8212033207
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 380 | 280 | 180 |
| Materiaalit : |
|---|
| Lämpötilat : |
|---|
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | UL 746C |
| Paloluokka : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| UL Type | Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12 |
| Certificates : | |
|---|---|
| EK_Solid_CertificateofCompliance | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...