Etusivu / Tuotteet / UL PC 2819 / 5320070
default product image showing fibox logo

UL PC 2819 18 T

5320070

Mitat - 280 x 190 x 180

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074037497

Sähkönumero Tanska : 8212033087

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08

Pituus (mm) : 280

Leveys (mm) : 190

Korkeus (mm) : 180
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

PC_ABS2819.gif Lataa
PC_ABS2819i.gif Lataa
EK_Solid_CertificateofCompliance.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • EKJ100B.dwg
  • EKJ100B.dxf
  • Fibox_Solid_2819_B.x_t
  • Fibox_Solid_2819_B.zip
  • EKJ80C.dwg
  • EKJ80C.dxf
  • FIBOX_EKJ80C.x_t
  • FIBOX_EKJ80C.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

UL PC 2819 18 T

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 2819 18 T

Tuote nr : 5320070

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

EAN koodi : 6418074037497

El. number :

  • Tanska : 8212033087
PC_ABS2819
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 280 190 180
Materiaalit :
Lämpötilat :
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...