Etusivu / Tuotteet / UL PC M
UL PICCOLO image

UL PICCOLO

PICCOLO range is especially designed to house push buttons, terminal blocks, motor starters and electronic devices. They are also ideal for mounting and protecting process control sensors and switches
Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
UL PC M 95 G

UL PC M 95 G

8714318

UL Kotelo PC

Mitat - 230 x 140 x 95

UL PC D 85 G

UL PC D 85 G

8714308

UL Kotelo PC

Mitat - 170 x 80 x 85

UL PC MH 125 G
Kotelot

UL PC MH 125 G

8714319

UL Kotelo PC

Mitat - 230 x 140 x 125

UL PC MH 125 T

UL PC MH 125 T

8714019

UL Kotelo PC

Mitat - 230 x 140 x 125

UL PC M Lisätarvikkeet

featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...