Tuotekuvaus : UL Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074038852
Sähkönumero Tanska : 8212031050
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08
Pituus (mm) : 140
Leveys (mm) : 80
Korkeus (mm) : 65
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13
CAD-piirustukset
- PICC45B.dwg
- PICC20C.dwg
- PICC45B.dxf
- PICC20C.dxf
- Fibox_Piccolo_C45B.x_t
- Fibox_Piccolo_C20C.x_t
- Fibox_Piccolo_C45B.zip
- Fibox_Piccolo_C20C.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
UL PC C 65 G
Sample image
Order symbol : UL PC C 65 G
Tuote nr : 8714305
Tuotekuvaus : UL Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
EAN koodi : 6418074038852
El. number :
- Tanska : 8212031050
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 140 | 80 | 65 |
| Materiaalit : |
|---|
| Lämpötilat : |
|---|
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | UL 746C |
| Paloluokka : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| UL Type | Type 1, 4X, 6, 12 or 13 |
| Certificates : | |
|---|---|
| PICCOLO_CertificateofCompliance | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...