Etusivu / Tuotteet / UL PC C / 8714005
UL PC C 65 T main image
UL PC C 65 T thumb 1

UL PC C 65 T

8714005

Mitat - 140 x 80 x 65

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074038845

Sähkönumero Tanska : 8212031063

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08

Pituus (mm) : 140

Leveys (mm) : 80

Korkeus (mm) : 65
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICCDIM.gif Lataa
PICCDIMI.gif Lataa
PICCOLO_CertificateofCompliance.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • PICC45B.dwg
  • PICC20C.dwg
  • PICC45B.dxf
  • PICC20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_C45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_C20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_C45B.zip
  • Fibox_Piccolo_C20C.zip
  • Fibox_Piccolo_C45B.step

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

UL PC C 65 T

Fibox
PC_C_65_T

Sample image

Order symbol : UL PC C 65 T

Tuote nr : 8714005

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

EAN koodi : 6418074038845

El. number :

  • Tanska : 8212031063
PICCDIM
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 140 80 65
Materiaalit :
Lämpötilat :
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
PICCOLO_CertificateofCompliance
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...