Etusivu / Tuotteet / UL PC 200H / 6411924
default product image showing fibox logo

UL PC 200/63 HT

6411924

Mitat - 255 x 180 x 63

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074057846

Sähkönumero Tanska : 8212030747

ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08

Pituus (mm) : 255

Leveys (mm) : 180

Korkeus (mm) : 63
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX200H.gif Lataa
MNX200Hi.gif Lataa
MNX_CertificateofCompliance.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • MII2003C.dwg
  • MII2003C.dxf
  • FIBOX_MNX20013C.x_t
  • FIBOX_MNX20013C.zip
  • MII200HB.dwg
  • MII200HB.dxf
  • FIBOX_MNX200HB.x_t
  • FIBOX_MNX200HB.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

UL PC 200/63 HT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 200/63 HT

Tuote nr : 6411924

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi

EAN koodi : 6418074057846

El. number :

  • Tanska : 8212030747
MNX200H
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 255 180 63
Materiaalit :
Lämpötilat :
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...