Etusivu / Tuotteet / UL PC 125L / 6412909
default product image showing fibox logo

UL PC 125/75 LT

6412909

Mitat - 130 x 130 x 75

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074014573

Sähkönumero Tanska : 8212030310

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08

Pituus (mm) : 130

Leveys (mm) : 130

Korkeus (mm) : 75
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX125L.gif Lataa
MNX125Li.gif Lataa
MNX_CertificateofCompliance.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • MII125LB.dwg
  • MII125LB.dxf
  • FIBOX_MNX125LB.x_t
  • FIBOX_MNX125LB.zip
  • MII1255C.dwg
  • Mii1255c.dxf
  • FIBOX_MNX12550C.x_t
  • FIBOX_MNX12550C.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

UL PC 125/75 LT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 125/75 LT

Tuote nr : 6412909

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi

EAN koodi : 6418074014573

El. number :

  • Tanska : 8212030310
MNX125L
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 130 130 75
Materiaalit :
Lämpötilat :
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...