Etusivu / Tuotteet / UL PC 100H / 6411902
default product image showing fibox logo

UL PC 100/75 HT

6411902

Mitat - 130 x 80 x 75

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074057082

Sähkönumero Tanska : 8212030132

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08

Pituus (mm) : 130

Leveys (mm) : 80

Korkeus (mm) : 75
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX100H.gif Lataa
MNX100Hi.gif Lataa
MNX_CertificateofCompliance.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • MII100HB.dwg
  • MII100HB.dxf
  • FIBOX_MNX100HB.x_t
  • FIBOX_MNX100HB.zip
  • MII1002C.dwg
  • MII1002C.dxf
  • FIBOX_MNX10025C.x_t
  • FIBOX_MNX10025C.zip
  • 6411902_FIBOX_MNX_PC_100_75_HT.step

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

UL PC 100/75 HT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 100/75 HT

Tuote nr : 6411902

Tuotekuvaus : UL Kotelo PC

Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi

EAN koodi : 6418074057082

El. number :

  • Tanska : 8212030132
MNX100H
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 130 80 75
Materiaalit :
Lämpötilat :
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...