Tuotekuvaus : UL Kotelo PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074054463
Sähkönumero Tanska : 8212032224
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK07 | IK08
Pituus (mm) : 120
Leveys (mm) : 122
Korkeus (mm) : 95
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07IK08
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
UL Type : Type 1, 4, 4X, 12 or 13
CAD-piirustukset
- 121203C.dwg
- 121203C.dxf
- FIBOX_EU121203C.x_t
- FIBOX_EU121203C.zip
- 121207B.dwg
- 121207B.dxf
- FIBOX_EU121207B.x_t
- FIBOX_EU121207B.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
UL PCT 121210
Sample image
Order symbol : UL PCT 121210
Tuote nr : 7032681
Tuotekuvaus : UL Kotelo PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi
EAN koodi : 6418074054463
El. number :
- Tanska : 8212032224
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 120 | 122 | 95 |
| Materiaalit : |
|---|
| Lämpötilat : |
|---|
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK07; IK08; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | UL 746C |
| Paloluokka : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| UL Type | Type 1, 4, 4X, 12 or 13 |
| Certificates : | |
|---|---|
| Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...