Etusivu / Tuotteet / UL CAB 4050 / 8143361
default product image showing fibox logo

UL CAB PC 405020 G

8143361

Mitat - 400 x 500 x 200

Tuotekuvaus : UL PC-kaappi, sileät sivut

Lisätieto : Lukitussalvat lyhyellä sivulla

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074053886

Sähkönumero Tanska : 8212034170

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP65 | IK08

Pituus (mm) : 400

Leveys (mm) : 500

Korkeus (mm) : 200

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : RAL 7035 -light grey

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP65
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
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

CAB_500x400x200.gif Lataa
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • Fibox_CAB_54B.step
  • Fibox_CAB_54C.step
  • Fibox_CAB_54B.x_t
  • Fibox_CAB_54C.x_t
  • Fibox_CAB_54B.zip
  • Fibox_CAB_54C.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

UL CAB PC 405020 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL CAB PC 405020 G

Tuote nr : 8143361

Tuotekuvaus : UL PC-kaappi, sileät sivut

Lisätieto : Lukitussalvat lyhyellä sivulla

EAN koodi : 6418074053886

El. number :

  • Tanska : 8212034170
CAB_500x400x200
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 400 500 200
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...