UL CAB PC 403018 G
8143350
Mitat - 400 x 300 x 180
Tuotekuvaus : UL PC-kaappi, sileät sivut
Lisätieto : Lukitussalvat pitkällä sivulla
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074011398
Sähkönumero Tanska : 8212034138
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP65 | IK08
Pituus (mm) : 400
Leveys (mm) : 300
Korkeus (mm) : 180
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP65
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
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
CAD-piirustukset
- Fibox_CAB_43B.step
- Fibox_CAB_43C.step
- Fibox_CAB_43B.x_t
- Fibox_CAB_43C.x_t
- Fibox_CAB_43B.zip
- Fibox_CAB_43C.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
UL CAB PC 403018 G
Sample image
Order symbol : UL CAB PC 403018 G
Tuote nr : 8143350
Tuotekuvaus : UL PC-kaappi, sileät sivut
Lisätieto : Lukitussalvat pitkällä sivulla
EAN koodi : 6418074011398
El. number :
- Tanska : 8212034138
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 400 | 300 | 180 |
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
| Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | UL 746C |
| Paloluokka : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
| Certificates : | |
|---|---|
| Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...