Etusivu / Tuotteet / TEMPO 2924
Tempo image

Tempo

Fibox Tempo -kotelot on suunniteltu säästämään asennukseen kuluvaa aikaa ja rahaa. Kannen laaja tasainen pinta on oiva alusta silkkipainolle, tarroille, asennusikkunoille ja kytkimille. Kotelon mukana toimitettavat pikasaranat on helppo asentaa ilman ruuveja ja työkaluja. TEMPOa valmistetaan PC- ja ABS-muovista.

Mitat: 95*65*60 mm - 344*289*157 mm.

ABS: IP 65; IK 07; UL 94HB
PC: IP 65; IK 08; UL 94V0

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet
TA292411
Kotelot

TA292411

5814003

Kotelo ABS
Alaosa PUR-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle, kansi polyamidi kansiruuveilla ja muoviset saranat.

Mitat - 289 x 239 x 107

TA292415
Kotelot

TA292415

5814053

Kotelo ABS
Alaosa PUR-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle, kansi polyamidi kansiruuveilla ja muoviset saranat.

Mitat - 289 x 239 x 152

TPC 292411
Kotelot

TPC 292411

5824003

Kotelo PC

Mitat - 289 x 239 x 107

TPC 292411T
Kotelot

TPC 292411T

5824008

Kotelo PC, metriset läpilyöntiaihiot
Alaosa PUR-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle, kansi polyamidi kansiruuveilla ja muoviset saranat.

Mitat - 289 x 239 x 107

TEMPO 2924 Lisätarvikkeet

MP 2924
Kotelot

MP 2924

5518025

Asennuslevy, koteloille:
DR 215
Kotelot

DR 215

5518029

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
DR 265
Kotelot

DR 265

5518028

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
FP 10674
Kotelot

FP 10674

5510674

Seinäkiinnike (2 kpl )sis. ruuvit
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...