Etusivu / Tuotteet / SOLID 3828 / 9996270
default product image showing fibox logo

ABS 3828 18 T-2FSH

9996270

Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 380 x 280 x 180

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas saranoitu kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074061041

SSTL numero : 3435814

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP65 | IK08

Pituus (mm) : 380

Leveys (mm) : 280

Korkeus (mm) : 180

Materiaali : ABS

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP65

Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

Paloluokka : UL 94 HB

Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C

PC_ABS3828.gif Lataa
PC_ABS3828i.gif Lataa
DSS_FI_41597_A1.pdf Lataa
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Lataa

CAD-piirustukset

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

ABS 3828 18 T-2FSH 9996270 Lisätarvikkeet

EKV 32
Kotelot

EKV 32

3770649

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
EKV 22
Kotelot

EKV 22

3770648

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
EKPZR
Kotelot

EKPZR

3730141

Korotuskehys 50 mm, koteloille:
EKPVT
Kotelot

EKPVT

3770552

Asennuslevy, koteloille:
MPI EKP 3828
Kotelot

MPI EKP 3828

3770103

Asennuslevy muovinen

ABS 3828 18 T-2FSH

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 3828 18 T-2FSH

Tuote nr : 9996270

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas saranoitu kansi

EAN koodi : 6418074061041

El. number :

  • Suomi : 3435814

Sisältää : Alaosa asennuslevyn kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

PC_ABS3828
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 380 280 180
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Lisätarvikkeet :
EKV 32 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(335 x 35 x 7)
EKV 22 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7)
EKPZR Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(380 x 280 x 50)
EKPVT Asennuslevy, koteloille:
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Asennuslevy muovinen
(338 x 238 x 4)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...