PC 7656 base
6530909
Kotelon alaosa
Mitat - 760 x 560 x 150
Tuotekuvaus : Alaosa PC
Pakkausyksikkö : 2
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074078865
SSTL numero : 3424848
Sähkönumero Tanska : 8212049990
Sähkönumero Ruotsi : 2507811
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 760
Leveys (mm) : 560
Korkeus (mm) : 150
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Sähköeristys : Suojaeristetty
UV-kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
A1-A3 GWP (kgCO2e): 25.49703
GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019
EPD Registration nr: HUB-4865
Third party verification: TRUE
CAD-piirustukset
- Solid_7656BASE.dwg
- Solid_7656BASE.dxf
- Fibox_Solid_7656_B.x_t
- Fibox_Solid_7656_B.zip
- 6530909_Fibox_Solid_7656_B.step
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
PC 7656 base
Sample image
Order symbol : PC 7656 base
Tuote nr : 6530909
Tuotekuvaus : Alaosa PC
EAN koodi : 6418074078865
El. number :
- Suomi : 3424848
- Tanska : 8212049990
- Ruotsi : 2507811
Sisältää : Kotelon alaosa
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 760 | 560 | 150 |
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
| Paloluokka : | UL 94 5VA |
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
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...