Etusivu / Tuotteet / QUICK 64 / 8183078
default product image showing fibox logo

CAB ABSQ 604021 T

8183078

Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.

Mitat - 600 x 400 x 210

Tuotekuvaus : ABS-kaappi

Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074011268

SSTL numero : 3421721

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08

Pituus (mm) : 600

Leveys (mm) : 400

Korkeus (mm) : 210
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
EKI64Q.gif Lataa
EKI64Qi.gif Lataa
Certificate FI 40848.pdf Lataa
MD_FIBOX_QUICK_ABS.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • EKI6404C.dwg
  • EKI6404C.dxf
  • Fibox_CAB_64B.step
  • Fibox_CAB_64B.x_t
  • Fibox_CAB_64B.zip
  • EKI640b.dwg
  • EKI640b.dxf
  • Fibox_Quick_64C.step
  • Fibox_Quick_64C.x_t
  • Fibox_Quick_64C.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

CAB ABSQ 604021 T 8183078 Lisätarvikkeet

EKIV 64H
Kaapit

EKIV 64H

4712300

Asennuslevy, koteloille:
PAT 12040
Kotelot

PAT 12040

4512040

Saranasarja
MB 12225 AL
Kaapit

MB 12225 AL

8390007

Asennussarja alumiinietulevylle
EKIV 37
Kaapit

EKIV 37

4712128

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

CAB ABSQ 604021 T

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABSQ 604021 T

Tuote nr : 8183078

Tuotekuvaus : ABS-kaappi

Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi

EAN koodi : 6418074011268

El. number :

  • Suomi : 3421721

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.

EKI64Q
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 600 400 210
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Lisätarvikkeet :
EKIV 64H Asennuslevy, koteloille:
(570 x 370 x 1.5)
PAT 12040 Saranasarja
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Asennussarja alumiinietulevylle
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(366 x 35 x 1.5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40848
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...