CAB ABSQ 404017 T
8183188
Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.
Mitat - 400 x 400 x 170
Tuotekuvaus : ABS-kaappi
Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074011251
SSTL numero : 3421725
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08
Pituus (mm) : 400
Leveys (mm) : 400
Korkeus (mm) : 170
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
- EKI4404C.dwg
- EKI4404C.dxf
- Eki440b.dwg
- Eki440b.dxf
- Fibox_CAB_44B.step
- Fibox_Quick_44C.step
- Fibox_CAB_44B.x_t
- Fibox_Quick_44C.x_t
- Fibox_CAB_44B.zip
- Fibox_Quick_44C.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
CAB ABSQ 404017 T
Sample image
Order symbol : CAB ABSQ 404017 T
Tuote nr : 8183188
Tuotekuvaus : ABS-kaappi
Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi
EAN koodi : 6418074011251
El. number :
- Suomi : 3421725
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 400 | 400 | 170 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | ABS |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | Clear transparent |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| PAT 12040 |
Saranasarja
(45 x 35 x 25) |
| MB 12225 AL |
Asennussarja alumiinietulevylle
(20 x 20 x 80) |
| EKIV 37 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(366 x 35 x 1.5) |
| EKIV 44 |
Asennuslevy, koteloille:
(370 x 370 x 1.5) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | - |
| Paloluokka : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40848 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...