Etusivu / Tuotteet / QUICK 43 / 8183858
default product image showing fibox logo

CAB ABSQ 403023 G

8183858

Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.

Mitat - 400 x 300 x 230

Tuotekuvaus : ABS-kaappi

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074011312

SSTL numero : 3421727

Sähkönumero Ruotsi : 8183858

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08

Pituus (mm) : 400

Leveys (mm) : 300

Korkeus (mm) : 230
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
EKI43Q.gif Lataa
EKI43Qi.gif Lataa
Certificate FI 40848.pdf Lataa
MD_FIBOX_QUICK_ABS.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • EKI4310C.dwg
  • EKI4310C.dxf
  • Fibox_CAB_43B.step
  • Fibox_CAB_43B.x_t
  • Fibox_CAB_43B.zip
  • Fibox_Quick_43_100C.step
  • Fibox_Quick_43_100C.x_t
  • Fibox_Quick_43_100C.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

CAB ABSQ 403023 G 8183858 Lisätarvikkeet

PAT 12040
Saranat ja seinäasennus

PAT 12040

4512040

Saranasarja

Mitat - 45 x 35 x 25

MB 12225 AL
Front panels

MB 12225 AL

8390007

Asennussarja alumiinietulevylle

Mitat - 20 x 20 x 80

EKIV 37
DIN kiskot

EKIV 37

4712128

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 366 x 35 x 1.5

EKIV 27
DIN kiskot

EKIV 27

4712127

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 266 x 35 x 1.5

EKIV 43
Asennuslevyt

EKIV 43

4712119

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 370 x 270 x 1.5

FP A 43
Front panels

FP A 43

8392224

Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:

Mitat - 268 x 368 x 1

CAB ABSQ 403023 G

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABSQ 403023 G

Tuote nr : 8183858

Tuotekuvaus : ABS-kaappi

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074011312

El. number :

  • Suomi : 3421727
  • Ruotsi : 8183858

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.

EKI43Q
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 400 300 230
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Lisätarvikkeet :
PAT 12040 Saranasarja
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Asennussarja alumiinietulevylle
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(366 x 35 x 1.5)
EKIV 27 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(266 x 35 x 1.5)
EKIV 43 Asennuslevy, koteloille:
(370 x 270 x 1.5)
FP A 43 Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:
(268 x 368 x 1)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40848
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...