CAB ABSQ 403017 T
8183058
Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.
Mitat - 400 x 300 x 170
Tuotekuvaus : ABS-kaappi
Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074011237
SSTL numero : 3424365
Sähkönumero Tanska : 8212020553
Sähkönumero Ruotsi : 2540041
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08
Pituus (mm) : 400
Leveys (mm) : 300
Korkeus (mm) : 170
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
- EKI4304C.dwg
- EKI4304C.dxf
- Fibox_CAB_43B.step
- Fibox_CAB_43B.x_t
- Fibox_CAB_43B.zip
- Eki430b.dwg
- Eki430b.dxf
- Fibox_Quick_43C.step
- Fibox_Quick_43C.x_t
- Fibox_Quick_43C.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
CAB ABSQ 403017 T 8183058 Lisätarvikkeet
CAB ABSQ 403017 T
Sample image
Order symbol : CAB ABSQ 403017 T
Tuote nr : 8183058
Tuotekuvaus : ABS-kaappi
Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi
EAN koodi : 6418074011237
El. number :
- Suomi : 3424365
- Tanska : 8212020553
- Ruotsi : 2540041
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 400 | 300 | 170 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | ABS |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | Clear transparent |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| PAT 12040 |
Saranasarja
(45 x 35 x 25) |
| MB 12225 AL |
Asennussarja alumiinietulevylle
(20 x 20 x 80) |
| EKIV 37 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(366 x 35 x 1.5) |
| EKIV 27 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(266 x 35 x 1.5) |
| EKIV 43 |
Asennuslevy, koteloille:
(370 x 270 x 1.5) |
| FP A 43 |
Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:
(268 x 368 x 1) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | - |
| Paloluokka : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40848 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...