Etusivu / Tuotteet / PICCOLO H / 8784015
default product image showing fibox logo

ABS H 95 T

8784015

Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 170 x 140 x 95

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074002280

SSTL numero : 3423567

Sähkönumero Tanska : 8212001983

Sähkönumero Ruotsi : 2536756

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08

Pituus (mm) : 170

Leveys (mm) : 140

Korkeus (mm) : 95

Materiaali : ABS

Alaosan väri : RAL 7035 -light grey
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
PICHDIM.gif Lataa
PICHDIMI.gif Lataa
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Lataa
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • PICH75B.dwg
  • PICH20C.dwg
  • PICH75B.dxf
  • PICH20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_H75B.x_t
  • Fibox_Piccolo_H20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_H75B.zip
  • Fibox_Piccolo_H20C.zip
  • 8784015_FIBOX_Piccolo_ABS_H95T.step

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

ABS H 95 T 8784015 Lisätarvikkeet

CHM-3
Kotelot

CHM-3

8524031

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
FP 22046
Kotelot

FP 22046

8522346

Seinäkiinnike (4 kpl)
DH-3
Kotelot

DH-3

8524032

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
H-MP
Kotelot

H-MP

8524064

Asennuslevy, koteloille:

ABS H 95 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS H 95 T

Tuote nr : 8784015

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

EAN koodi : 6418074002280

El. number :

  • Suomi : 3423567
  • Tanska : 8212001983
  • Ruotsi : 2536756

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

PICHDIM
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 170 140 95
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Lisätarvikkeet :
CHM-3 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(110 x 35 x 7)
FP 22046 Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10)
DH-3 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(140 x 35 x 7)
H-MP Asennuslevy, koteloille:
(125 x 94 x 1.5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...