Etusivu / Tuotteet / PICCOLO F / 8784012
default product image showing fibox logo

ABS F 85 T

8784012

Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat - 230 x 80 x 85

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074002242

SSTL numero : 3423565

Sähkönumero Tanska : 8212001967

Sähkönumero Ruotsi : 2536753

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08

Pituus (mm) : 230

Leveys (mm) : 80

Korkeus (mm) : 85

Materiaali : ABS

Alaosan väri : RAL 7035 -light grey
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
PICFDIM.gif Lataa
PICFDIMI.gif Lataa
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Lataa
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • PICF45B.dwg
  • PICF45B.dxf
  • Fibox_Piccolo_F45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_F45B.zip
  • PICF40C.dwg
  • PICF40C.dxf
  • Fibox_Piccolo_F40C.x_t
  • Fibox_Piccolo_F40C.zip
  • 8784012_FIBOX_Piccolo_ABS_F85T.step

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

ABS F 85 T 8784012 Lisätarvikkeet

F-MP
Kotelot

F-MP

8524063

Asennuslevy, koteloille:
FM-3
Kotelot

FM-3

8524033

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

ABS F 85 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS F 85 T

Tuote nr : 8784012

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

EAN koodi : 6418074002242

El. number :

  • Suomi : 3423565
  • Tanska : 8212001967
  • Ruotsi : 2536753

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

PICFDIM
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 230 80 85
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL 7035 -light grey
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Lisätarvikkeet :
F-MP Asennuslevy, koteloille:
(200 x 54 x 1.5)
FM-3 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(35 x 200 x 1.5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...